Översikt
Används för schaktningstillämpningar, men kan även användas för allmänt grävarbete, lastning och återfyllning av alla olika jordtyper upp till krävande tillämpningar.
Huvudspecifikationer
Används för schaktningstillämpningar, men kan även användas för allmänt grävarbete, lastning och återfyllning av alla olika jordtyper upp till krävande tillämpningar.
Visar 1-6 av 5
| Bredd | 19.7 tum 500 mm |
| Kapacitet | 4.9 ft³ 140 l |
| Vikt | 218.3 lb 99 kg |
| Bottenkantens tjocklek | 0.6 tum 15 mm |
| Tandspetsradie | 31.7 tum 806 mm |
| Typ av gränssnitt | S-40-fäste S-40-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger