250 mm (10 tum)

Grävskopor – Minigrävmaskin 250 mm (10 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
9.8 tum
250 mm
Kapacitet
0.5 yd³
14 l
Vikt
46.3 lb
21 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Optimerad design

Optimerad design

Den optimerade konstruktionen ger maximal brytkraft samt önskad bredd och kapacitet.
Slitskenor

Slitskenor

De bakre slitlisterna förlänger skopans livslängd genom att skydda skopan och ge mer slitmaterial.
Optimal tandlayout

Optimal tandlayout

Optimal positionering av de nydesignade tänderna ger skydd för baskanten, sidoskärhörnet samt sidoplattan.
Nyutvecklade monterbara skoptänder

Nyutvecklade monterbara skoptänder

Två bultar per tand för optimal positionering och montering på baskanten. Två förstyvningar på den övre remmen motverkar böjning vid brytkrafter och skyddar låsbultarna från slitage och avskjutning.

Produktspecifikation för 250 mm (10 tum)

Bredd 9.8 tum 250 mm
Kapacitet 0.5 yd³ 14 l
Vikt 46.3 lb 21 kg
Bottenkantens tjocklek 0.4 tum 10 mm
Tandspetsradie 17.8 tum 453 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 250 mm (10 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  250 mm (10 tum)

Visa fler erbjudanden