1400 mm (55 tum)

Dikesrensningsskopor – Minigrävmaskin 1400 mm (55 tum)

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
55.1 tum
1400 mm
Kapacitet
10 ft³
284 l
Vikt
363.8 lb
165 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Cat

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Cat

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

CW-fäste

Utformad för användning med CW-monteringsfästet som möjliggör snabba skopbyten och har en kopplingsdesign av kiltyp som låser fast skopan på plats.

Produktspecifikation för 1400 mm (55 tum)

Bredd 55.1 tum 1400 mm
Kapacitet 10 ft³ 284 l
Vikt 363.8 lb 165 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tandspetsradie 23 tum 584 mm
Typ av gränssnitt CW-10-fäste CW-10-fäste

Jämför 1400 mm (55 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  1400 mm (55 tum)

Visa fler erbjudanden