| Bredd | 17.8 tum 452 millimeter |
| Kapacitet | 1.6 ft³ 44 l |
| Vikt | 88.2 lb 40 kg |
| Bottenkantens tjocklek | 0.6 tum 16 millimeter |
| Tandspetsradie | 20.1 tum 511 millimeter |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Grävskopor – Minigrävmaskin 452 mm (18 tum)
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Bredd
- 17.8 tum
- 452 millimeter
- Kapacitet
- 1.6 ft³
- 44 l
- Vikt
- 88.2 lb
- 40 kg
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för 452 mm (18 tum)
Jämför 452 mm (18 tum) med produkter som ofta jämförs.
Skopor – grävmaskin
452 mm (18 tum)
Vald
- Bredd
- 17.8 tum
- 452 millimeter
- Kapacitet
- 1.6 ft³
- 44 l
- Vikt
- 88.2 lb
- 40 kg
Skopor – grävmaskin
450 mm (18 tum)
- Bredd
- 17.7 tum
- 450 mm
- Kapacitet
- 2.5 ft³
- 72 l
- Vikt
- 138.9 lb
- 63 kg
Skopor – grävmaskin
450 mm (18 tum)
- Bredd
- 17.7 tum
- 450 mm
- Kapacitet
- 2.5 ft³
- 72 l
- Vikt
- 138.9 lb
- 63 kg
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
Videor
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Översikt över Cat®:s minigrävmaskinsskopor