Skopa för extra kraftig belastning 1850 mm (73 tum): 518-9351

Extra kraftig belastning Skopa för extra kraftig belastning 1850 mm (73 tum): 518-9351

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
73 tum
1850 mm
Kapacitet
4.2 yd³
3.21 m³
Vikt
6693 lb
515 kg

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Skopa för extra kraftig belastning 1850 mm (73 tum): 518-9351

Bredd 73 tum 1850 mm
Kapacitet 4.2 yd³ 3.21 m³
Vikt 6693 lb 515 kg
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 5 5
Adapterstorlek J300 J300
Typ av skärstål Spadskär Spadskär

Jämför Skopa för extra kraftig belastning 1850 mm (73 tum): 518-9351 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa för extra kraftig belastning

Skopa för extra kraftig belastning

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  Skopa för extra kraftig belastning 1850 mm (73 tum): 518-9351

Visa fler erbjudanden