500 mm (20 tum)

500 mm (20 tum) Grävskopor – Minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
19.7 tum
500 mm
Kapacitet
2.6 ft³
73.59 l
Vikt
140.2 lb
63.59 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Överlägsen skopfyllning

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Skopform

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.

Produktspecifikation för 500 mm (20 tum)

Bredd 19.7 tum 500 mm
Kapacitet 2.6 ft³ 73.59 l
Vikt 140.2 lb 63.59 kg
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 mm
Tandspetsradie 25.3 tum 643 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 500 mm (20 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  500 mm (20 tum)

Visa fler erbjudanden