Skopa för extrem belastning 2 800 mm (110 tum)

Extrem belastning Skopa för extrem belastning 2 800 mm (110 tum): 588-1663

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
110 tum
2800 mm
Kapacitet
8,25 yd³
6,30 m³
Fäste
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen

Översikt

Cat®-skopor är mer än bara ett extra redskap, de är en förlängning av dina Cat-maskiner. Var och en är perfekt balanserad för våra grävmaskiner så att du kan ta dig an rågade laster utan att kompromissa med bränsleeffektivitet eller maskinens skick. Vi har byggt dem för att fyllas snabbare, hålla kvar lasten och passa för din uppgift.

Produktspecifikation för Skopa för extrem belastning 2 800 mm (110 tum): 588-1663

Bredd 110 tum 2800 mm
Kapacitet 8,25 yd³ 6,30 m³
Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Adapterantal 5 5
Adapterstorlek Cat Advansys 200 Cat Advansys 200
Typ av skärstål Rak Rak

Jämför Skopa för extrem belastning 2 800 mm (110 tum): 588-1663 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Skopa för extrem belastning

Skopa för extrem belastning

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  Skopa för extrem belastning 2 800 mm (110 tum): 588-1663

Visa fler erbjudanden