300 mm (12 tum)

300 mm (12 tum) Grävskopor – Minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
11.8 tum
300 mm
Kapacitet
1.4 ft³
41 l
Vikt
112.4 lb
51 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Cat

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Cat

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Cat

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Cat

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.
Cat

CW-monteringsfäste

Utformad för användning med CW-monteringsfästet som möjliggör snabba skopbyten och har en kopplingsdesign av kiltyp som låser fast skopan på plats.

Produktspecifikation för 300 mm (12 tum)

Bredd 11.8 tum 300 mm
Kapacitet 1.4 ft³ 41 l
Vikt 112.4 lb 51 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tandspetsradie 26.5 tum 674 mm
Typ av gränssnitt CW-05-fäste CW-05-fäste

Jämför 300 mm (12 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  300 mm (12 tum)

Visa fler erbjudanden