300 mm (12 tum)

300 mm (12 tum) Grävskopor – Minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
11.8 tum
300 mm
Kapacitet
2.1 ft³
60 l
Vikt
174.2 lb
79 kg

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Tillämpning

Tillämpning

Konstruerade för en mängd olika tillämpningar och material.
Skopkonstruktion

Skopkonstruktion

Konstruktion med formad bakre inklädnad på skopan ger bättre lastning och produktion.
Överlägsen skopfyllning

Överlägsen skopfyllning

Inklädnadens vinkel är optimal och det finns inga vassa hörn, vilket ger överlägsen skopfyllning och mindre materialpackning.
Skopform

Skopform

Den förbättrade skopformen gör att material kan flöda lättare. De avsmalnande sidoväggarna gör det enkelt att lossa klibbigt material.

Produktspecifikation för 300 mm (12 tum)

Bredd 11.8 tum 300 mm
Kapacitet 2.1 ft³ 60 l
Vikt 174.2 lb 79 kg
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 mm
Tandspetsradie 30.7 tum 781 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 300 mm (12 tum) med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  300 mm (12 tum)

Visa fler erbjudanden