306 CR minigrävmaskin

306 CR Minigrävmaskiner

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
55.9 hp
41.7 K/W
Arbetsvikt
15766 lb
7150 kg
Grävdjup
162 tum
4110 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 10

KOMFORT HELA DAGEN

KOMFORT HELA DAGEN

  • Välj ett skyddstak (tillgänglighet beroende på region) eller en tätad och trycksatt hytt med förbättrad luftkonditionering, justerbara handledsstöd och fjädrande säte (tillval) som gör att du kan arbeta bekvämt hela dagen.
LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Reglagen är lätta att använda och på den intuitiva monitorn med anpassningsbara inställningar kan du enkelt se information om maskinen.
KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

  • Det är ännu enklare att göra förflyttningar på arbetsplatsen med Cats stickstyrning. Med en enkel knapptryckning kan du växla från traditionella körreglage med spakar och pedaler till joystickstyrning. Bättre styrning med mindre ansträngning!
hög prestanda I LITET FORMAT

hög prestanda I LITET FORMAT

  • Med bättre lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner blir jobbet gjort mer effektivt.
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

  • Din säkerhet är vår högsta prioritet. Cats minigrävmaskin är konstruerad så att du ska vara säker på arbetsplatsen. Backkameran (tillval), arbetsbelysningen och det självlysande rullbältet är bara några av de säkerhetsfunktioner vi har byggt in i maskinen.
ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

  • Underhållet på Cats minigrävmaskin utförs snabbt och enkelt. Du kommer enkelt åt rutinkontrollspunkterna från marknivå via grupperade servicepunkter och robusta servicepaneler.

Produktspecifikation för 306 CR

Nettoeffekt 55.9 hp 41.7 K/W
Bruttoeffekt – ISO 14396 57.9 hp 43.2 K/W
Slagvolym 148 tum³ 2.43 l
Cylinderdiameter 3.4 tum 87 mm
Slaglängd 4 tum 102.4 mm
Motormodell Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Arbetsvikt 15766 lb 7150 kg
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med plattor, extra motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, fast blad och skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med plattor, extra motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, fast blad och skopa.
Maximal arbetsvikt med hytt** 15766 lb 7150 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 14266 lb 6470 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på gummiband, förare, full bränsletank, standardsticka, fast blad och ingen skopa. *Minimivikten är baserad på gummiband, förare, full bränsletank, standardsticka, fast blad och ingen skopa.
Grävdjup 162 tum 4110 mm
Maximal bladhöjd 16 tum 415 mm
Total bandbredd 78 tum 1980 mm
Band-/bandplattsbredd 16 tum 400 mm
Bakre svängradie med motvikt 58 tum 1475 mm
Vertikal vägg 125 tum 3165 mm
Räckvidd med infälld bom 117 tum 2960 mm
Maximalt bladdjup 24 tum 600 mm
Maximal grävhöjd 241 tum 6130 mm
Transporthöjd 95 tum 2410 mm
Stickans längd 78 tum 1980 mm
Markfrigång 12 tum 306 mm
Svänglager – höjd 27 tum 672 mm
Bredd över övre hus 77 tum 1950 mm
Total längd på underrede 102 tum 2580 mm
Total transportlängd 234 tum 5950 mm
Hytthöjd 100 tum 2545 mm
Maximal räckvidd 263 tum 6685 mm
Bomsväng – vänster 29 tum 735 mm
Bakre svängradie utan motvikt 53 tum 1350 mm
Bomsväng – höger 36 tum 910 mm
Maximal tipphöjd 182 tum 4610 mm
Maximal räckvidd – marknivå 257 tum 6535 mm
Nettoeffekt vid 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 55.9 hp 41.7 K/W
Minsta arbetsvikt med skyddstak* 14134 lb 6410 kg
Största arbetsvikt med skyddstak** 15633 lb 7090 kg
Motvikt 551 lb 250 kg
Lång sticka 97 lb 44 kg
Stålband med dynor 827 lb 375 kg
Vinkelblad 225 lb 102 kg
XTC-stativ (utan redskap) 141 lb 64 kg
Marktryck – lägsta vikt 5.1 psi 35.4 kPa
Marktryck – högsta vikt 5.7 psi 39.1 kPa
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Maximal dragkraft – hög hastighet 6969 lbf 31 kN
Maximal dragkraft – låg hastighet 12589 lbf 56 kN
Körhastighet – hög 3.1 km/h 5 km/h
Körhastighet – låg 1.7 km/h 2.8 km/h
KYLSYSTEM 2.6 gal (US) 10 l
Hydrauliskt system 27.5 gal (US) 104 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Motorolja 2.1 gal (US) 8 l
Bränsletank 34.3 gal (US) 130 l
Arbetstryck – transport 3553 psi 24500 kPa
Extra krets – primär – flöde 24 gpm 90 l/min
Grävkraft – skopa 11578 lbf 51.5 kN
Extra krets – primär – tryck 3553 psi 24500 kPa
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Extra krets – sekundär – flöde 9 gpm 33 l/min
Arbetstryck – utrustning 3553 psi 24500 kPa
Extra krets – sekundär – tryck 3553 psi 24500 kPa
Grävkraft – sticka – standard 6632 lbf 29.5 kN
Arbetstryck – svängning 3263 psi 22500 kPa
Grävkraft – sticka – lång 5957 lbf 26.5 kN
Pumpflöde vid 2400 rpm 40 gpm 151 l/min
Bomsväng – höger 65 grader 65 grader
Bomsväng – vänster 60 grader 60 grader
Maskinens svänghastighet 11 rpm 11 rpm
Bredd på rakt blad 78 tum 1980 mm
Bredd på vinkelblad 78 tum 1980 mm
Höjd på rakt blad 15.4 tum 390 mm
Höjd på vinkelblad 15.7 tum 400 mm
Övre skydd ISO 10262:1998 (nivå II) ISO 10262:1998 (nivå II)
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Band-/bandplattsbredd 16 tum 400 mm
Maximal räckvidd 248 tum 6295 mm
Sticklängd 62 tum 1580 mm
Vertikal vägg 107 tum 2710 mm
Svänglager – höjd 27 tum 672 mm
Maximal räckvidd – marknivå 241 tum 6130 mm
Maximal bladhöjd 16 tum 415 mm
Markfrigång 12 tum 306 mm
Räckvidd med infälld bom 98 tum 2485 mm
Bomsväng – höger 36 tum 910 mm
Transporthöjd 69 tum 1755 mm
Bakre svängradie med motvikt 58 tum 1475 mm
Hytthöjd 100 tum 2545 mm
Bredd över övre hus 77 tum 1950 mm
Maximal tipphöjd 170 tum 4325 mm
Bakre svängradie utan motvikt 53 tum 1350 mm
Bomsväng – vänster 29 tum 735 mm
Total längd på underrede 102 tum 2580 mm
Maximal grävhöjd 230 tum 5835 mm
Maximalt bladdjup 24 tum 600 mm
Total bandbredd 78 tum 1980 mm
Grävdjup 146 tum 3710 mm
Total transportlängd 235 tum 5975 mm
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential=1287). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential=1287). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287ton.

306 CR Standardutrustning

FÖRARMILJÖ – HYTT OCH SKYDDSTAK

  • Toppskydd ISO 10262 1998 Nivå I
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Inställning av manövermönster
  • Justerbara handledsstöd
  • Gjutna fotstöd
  • Borttagbar och tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Cat-nyckel med kodalternativ
  • Hydraulreglagespärr
  • Fjädrande säte med hög rygg
  • Rullbälte (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Tidskriftshållare
  • Fästen för övre och främre skydd
  • Signalhorn
  • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
    – Timmätare med väckningsbrytare

FÖRARMILJÖ – ENDAST HYTT

  • Ljudnivå på 72 dB(A) vid förarplatsen, ISO6396: 2008
  • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
  • Inbyggd nedre vindruta
  • Enkel förvaring ovanför framrutan
  • Bakruta, nödutgång
  • Innerbelysning med lysdioder
  • 12 V eluttag
  • Radio – Bluetooth®, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
  • Takfönster
  • Gränssnitt med snabbvalsratt

UNDERREDE

  • Infettade och smorda band
  • Hydrauliska bandjusterare
  • Förankringspunkter på bandram
  • Rakt schaktblad
  • Flytlägesschaktning
  • Bultmonterat och vändbart skärstål
  • Gummiband

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Bom i ett stycke (3055 mm/120,3 tum)
  • Standardsticka (1580 mm/62,2 tum)
  • Möjlighet till främre skopa (direktinfästning/manuellt redskapsfäste/hydrauliskt redskapsfäste för Cat-redskap
  • Griptumsförberedda

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 90A generator
  • Underhållsfritt batteri av typ 650 CCA
  • Frånkoppling av batteri
  • Kretsbrytare
  • Tändningsnyckel med stoppbrytare
  • Signalhorn
  • Product Link™ Basic (föreskrifter gäller)
  • Körlarm

ÖVRIGT

  • Lås på utvändiga luckor
  • Låsbart tanklock
  • Uttag för roterande varningsljus
  • Reflexer baktill

306 CR Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ – HYTT OCH SKYDDSTAK

  • Regnskydd
  • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer Nästa generations avancerade monitor (tillval))
    – Pekskärm
    – Platsreferenssystem
    – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
    – Numerisk säkerhetskod

FÖRARMILJÖ – ENDAST HYTT

  • Endast värme i hytten
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning

UNDERREDE

  • Vinkelblad
  • Extra redskapshållare (XTC)
  • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
  • Stålband med gummidynor

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Lång sticka (190 mm/78 tum)
  • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
  • Extra hydraulledningar
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Certifierad lyftögla

ELSYSTEM

  • Product Link Elite (föreskrifter gäller)
  • Kamera
  • Roterande varningsljus

SKYDD

  • Kraftigt frontskydd ISO 10262 1998 Nivå II
  • Nätfrontskydd ISO 10262 1998 nivå 1
  • Skyddstak ISO 10262 1998 Nivå II
  • Vindruta i polykarbonat EN356 P5A (endast hytt)
  • Bandskydd

ÖVRIGT

  • Extra motvikt
  • Värmeaggregat för vattenmantel
  • Påfyllningspump

Jämför 306 CR med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

306 CR hydraulisk minigrävmaskin

306 CR hydraulisk minigrävmaskin

306 CR hydraulisk minigrävmaskin

306 CR hydraulisk minigrävmaskin

306 CR hydraulisk minigrävmaskin
306 CR hydraulisk minigrävmaskin
306 CR hydraulisk minigrävmaskin
306 CR hydraulisk minigrävmaskin

Se aktuella erbjudanden för  306 CR

Visa fler erbjudanden