Grävmaskinsklassen 5–7 ton

Grävmaskinsklassen 5–7 ton Adaptrar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
262.3 lb
119 kg
Bredd
44.3 tum
1125 mm
Total längd
18.7 tum
476 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Tillämpning

Tillämpning

Utformade för att möjliggöra att godkända redskap för slirstyrda lastare används på hydrauliska minigrävmaskiner.
Bultmonterad slangguide

Bultmonterad slangguide

Används för att leda hydrauliska slangar vid användning av godkända hydromekaniska redskap med fästet. Kan monteras på vardera sidan av adaptern för att passa dina specifika verktyg och behov.
Förstärkt konstruktion med tvärrör

Förstärkt konstruktion med tvärrör

Den förstärkta konstruktionen med tvärrör ger den stabilitet som behövs för det breda utbudet av godkända redskap.
Öppen ram

Öppen ram

Den öppna ramkonstruktionen ger god sikt för en säkrare och enklare anslutning av redskap.
Inbyggt stativ

Inbyggt stativ

Det inbyggda stativet håller adaptern i upprätt läge när den inte används. Det hjälper till att upprätthålla rätt position för anslutning till din maskin, antingen genom direktinfästning eller snabbkoppling.
Sprintar ingår

Sprintar ingår

Alla adaptrar för hydrauliska minigrävmaskiner till slirstyrda lastare levereras med en uppsättning sprintar.

Produktspecifikation för Grävmaskinsklassen 5–7 ton

Vikt 262.3 lb 119 kg
Bredd 44.3 tum 1125 mm
Total längd 18.7 tum 476 mm
Total höjd 21.9 tum 557 mm
Sprintdiameter 1.8 tum 45 mm
Grävmaskinsklass 5–7 ton 5–7 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Fästtyp Passar slirstyrningsfästen Passar slirstyrningsfästen
Hydraulik Ingen Ingen

Jämför Grävmaskinsklassen 5–7 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Grävmaskinsklassen 5–7 ton

Visa fler erbjudanden