Adapter mellan slirstyrningsfäste och horisontellt pinnlås

Adaptrar Adapter mellan slirstyrningsfäste och horisontellt pinnlås

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
143.3 lb
65 kg
Bredd
12.8 tum
324 mm
Total längd
44.3 tum
1125 mm

Översikt

Adaptrar för anslutning till slirstyrningsfästen från Cat®.

Produktspecifikation för Adapter mellan slirstyrningsfäste och horisontellt pinnlås

Vikt 143.3 lb 65 kg
Bredd 12.8 tum 324 mm
Total längd 44.3 tum 1125 mm
Total höjd 20.6 tum 523 mm
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling
Fästtyp Passar slirstyrningsfästen Passar slirstyrningsfästen
Hydraulik Ingen Ingen

Jämför Adapter mellan slirstyrningsfäste och horisontellt pinnlås med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Adapter mellan slirstyrningsfäste och horisontellt pinnlås

Visa fler erbjudanden