B6 sidofäste

B6 sidofäste Hammare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
562.2 lb
255 kg
Energiklass
501.5 ft·lbf
680 J
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 5–6 ton
Minigrävmaskiner på 5–6 ton

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Cat®:s B-hammare lämpar sig för användning inom en mängd olika byggtillämpningar och lättare rivningsarbete – till exempel rivning av trottoarer och uppfarter i betong, vägar, tegel, markberedning och landskapsutformning samt brytning av frusen mark för reparation av gas-, el- eller teleledningar.
Ergonomiskt placerade hydraulledningar

Ergonomiskt placerade hydraulledningar

Ergonomiskt placerade hydraulledningar som är avsedda att optimera servicearbetet, är enkla att komma åt och inte kräver några specialverktyg. Ett hölje används för att skydda mot stötar och smuts samtidigt som man enkelt kommer åt nycklarna. Hydraulledningarna och det bakre huvudtrycket kan kontrolleras och laddas när en brytare är monterad på maskinen, vilket möjliggör snabb övervakning av brytarens skick.
Gasdriven design

Gasdriven design

Den gasdrivna designen ger konsekvent och långsiktig hög produktion, vilket gör brytaren lämpad för användning på betong, asfalt, steg och vid lättare dikesgrävning.
Pinnfäste/sidomontering

Pinnfäste/sidomontering

Hammare med pinnfäste/sidomontering innebär bättre flexibilitet och är bättre lämpade rivningsarbeten för vägar och byggnader. Färre bultade leder ger en mer robust ram och ökar hammarens livslängd.
Glidbussningar

Glidbussningar

Glidbussningar går att byta ut i fält och är enkla att underhålla tack vare det enskilda låsstiftet, vilket gör att verktyget håller längre och ger lägre ägar- och rörelsekostnader. Den övre bussningen går att rotera 360°, den nedre bussningen har två lägen och kan rotera 90°.
Medföljer varje B-hammare

Medföljer varje B-hammare

Med varje B-hammare följer:
  • Verktygssats med förvaringsbox
  • 2 verktyg (1 x konformad 1 x tvärgående mejsel)
  • Underhållssats

Produktspecifikation för B6 sidofäste

Arbetsvikt – med redskap 562.2 lb 255 kg
Energiklass 501.5 ft·lbf 680 J
Maskinklass Minigrävmaskiner på 5–6 ton Minigrävmaskiner på 5–6 ton
Verktygsaxelns diameter 2.7 tum 68 mm
Slagfrekvens 500–900 bpm 500–900 bpm
Min. arbetstryck 1775 psi 12238 kPa
Minimal bärvikt 8000.6 lb 3629 kg
Optimalt hydraulflöde 40–70 l/min (10,6–18,5 gallon/min) 40–70 l/min (10,6–18,5 gallon/min)
Total bredd 14 tum 355 mm
Total längd 26.4 tum 671 mm
Total höjd 53.3 tum 1353 mm
Höjd – utan redskap 36.5 tum 926 mm
Ljudnivå 128 dB 128 dB
Monteringskonsolstorlek Direktinfästning Direktinfästning

Jämför B6 sidofäste med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

B6 sidomonterad hammare, medföljande artiklar.

B6 kit för underhåll av sidomonterad hammare

Närbild på B6 sidomonterad hammare.

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
B6 sidomonterad hammare, medföljande artiklar.
B6 kit för underhåll av sidomonterad hammare
Närbild på B6 sidomonterad hammare.

360 View

Se aktuella erbjudanden för  B6 sidofäste

Visa fler erbjudanden