H110 GC S

GC-hammare H110 GC S

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Slag per minut
450 till 650
450 till 650
Min. arbetsvikt
2599 lb
1179 kg
Angivet flöde – minsta
21 gpm
80 l/min

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Höga prestanda

Höga prestanda

        
  • Automatisk avstängning ger skydd mot tomgångsavfyrning genom att kolven stoppas när det inte finns något material under verktyget, vilket bidrar till att förlänga hammarens livslängd.
  •     
  • Justera kolvhastigheten manuellt genom att välja mellan hög kolvhastighet eller maximal effekt för att öka effektiviteten och produktionen på arbetsplatsen.
  •     
  • Med standardfunktionen för ljuddämpning kan du använda en GC S-hammare på arbetsplatser i bullerkänsliga områden som bostadsområden eller nära sjukhus där buller är reglerat.
Tillförlitlighet och hållbarhet

Tillförlitlighet och hållbarhet

        
  • Det interna buffringssystemet bidrar till att minska maskinens vibrationer och öka bullerdämpningen.
  •     
  • Enkel hammardesign för enkelt underhåll och snabbare ombyggnader, vilket bidrar till lägre ägande- och rörelsekostnader.
  •     
  • Viktiga hydrauliska komponenter är skyddade från skador inuti huset, vilket hjälper till att minska stilleståndstiden på arbetsplatsen.
Lätt att underhålla

Lätt att underhålla

        
  • Standardmonterad autosmörjning ger kontinuerlig smörjning när hammaren körs, vilket eliminerar behovet av manuell smörjning.
  •     
  • Den slip-fit-försedda nedre bussningen gör det enkelt att byta ut den på fältet, vilket bidrar till att minska servicetiden.
  •     
  • Verifiera hammarens gasladdning utan att ta bort den från maskinen.
  •     
  • Snabb och enkel åtkomst till underhållsområden gör det enkelt att underhålla hammaren.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

        
  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina redskap. Cats tillgångsspårning är tillgänglig för alla hammare.
  •     
  • Spåra hela maskinparken och dess redskap från ett och samma ställe. Hammare med tillgångsspårning kan visas i VisionLink®.
  •     
  • Förvara dina tillgångar säkert. Hammare med en tillgångsspårare skickar en varning om de lämnar ett fördefinierat område.

Produktspecifikation för H110 GC S

Slag per minut 450 till 650 450 till 650
Min. arbetsvikt 2599 lb 1179 kg
Angivet flöde – minsta 21 gpm 80 l/min
Angivet flöde – maximalt 26 gpm 100 l/min
Min. arbetstryck 2030 psi 14000 kPa
Max. arbetstryck 2320 psi 16000 kPa
Verktygsaxelns diameter 3.9 tum 98 mm
Minimal bärvikt 24251 lb 11 t
Maximal bärvikt 35724 lb 16 t

Jämför H110 GC S med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

H110 GC S-hammare

H110 GC S-hammare

Se aktuella erbjudanden för  H110 GC S

Visa fler erbjudanden