H55s

H55s Hammare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
760.6 lb
345 kg
Energiklass
599.6 ft·lbf
813 J
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 3–6 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare
Minigrävmaskiner på 3–6 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Cat

Tillämpning

Används för användning inom en mängd olika byggtillämpningar och lättare rivningsarbete – till exempel rivning av trottoarer och uppfarter i betong, vägar, tegel, markberedning och landskapsutformning samt brytning av frusen mark för reparation av gas-, el- eller teleledningar.
Cat

Ljuddämpad

Ett helt om slutet och ljuddämpat hus ger lägre bullernivåer överlag, vilket resulterar i en tystare och säkrare arbetsplats. Den inbyggda strömcellen skyddas och är utformad och konstruerad för att eliminera belastningspunkter.
Cat

Konfiguration med plan ovansida/toppmonterad konfiguration

Konfigurationen med plan ovansida/toppmonterad konfiguration ger ett större arbetsutrymme och utmärkt synlighet för föraren, med ett vanligt avtryck och hålmönster för optimal mångsidighet. Den toppmonterade konfigurationen ökar slagkraften genom att hålla brytkraften efter stickkraften under kontroll. En toppmonterad konsol ger avsevärt mindre rekyl och böjningsbelastning på stickan, vilket leder till minskad belastning på maskinstrukturer. Extra monteringskonsoler finns tillgängligt för att passa anslutning till fäste eller direktinfästning.
Cat

Automatisk avstängning (ASO)

ASO stoppar omedelbart kolven vid genombrytning av materialet, vilket förhindrar tomslag, som är en bidragande faktor till hammarslitage. Inre spänningar minskas och hammaren skyddas, oavsett förarens färdighetsnivå.
Cat

Trippelupphängningssystem

Trippelupphängningssystem består av upphängningsmanteln samt de nedre och övre buffertarna. Upphängningen riktar kraftcellen och ger hanterbara och följsamma prestanda.
Cat

Smörjpunkt i stående höjd

Smörjpunkt i stående höjd gör obligatoriskt underhåll lättare att utföra.

Produktspecifikation för H55s

Arbetsvikt – med redskap 760.6 lb 345 kg
Energiklass 599.6 ft·lbf 813 J
Maskinklass Minigrävmaskiner på 3–6 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare Minigrävmaskiner på 3–6 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare
Verktygsaxelns diameter 2.3 tum 58 mm
Slagfrekvens 600–1680 slag/min. 600–1680 slag/min.
Min. arbetstryck 1450.4 psi 10000 kPa
Minimal bärvikt 5500.5 lb 2495 kg
Optimalt hydraulflöde 30–85 l/min (8–22 gallon/min) 30–85 l/min (8–22 gallon/min)
Total bredd 13.6 tum 346 mm
Total längd 17.8 tum 451 mm
Total höjd 43.6 tum 1108 mm
Höjd – utan redskap 30.9 tum 784 mm
Ljudnivå 120 dB 120 dB
Monteringskonsolstorlek Stor Stor

Jämför H55s med produkter som ofta jämförs.
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
360 View

Se aktuella erbjudanden för  H55s

Visa fler erbjudanden