Översikt
Används för demolerings- och anläggningsarbeten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 9
| Arbetsvikt – med redskap | 286.6 lb 130 kg |
| Energiklass | 300.2 ft·lbf 407 J |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 1–2 ton Minigrävmaskiner på 1–2 ton |
| Verktygsaxelns diameter | 1.6 tum 40 mm |
| Slagfrekvens | 600–1 800 bpm 600–1 800 bpm |
| Min. arbetstryck | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimal bärvikt | 2429.5 lb 1102 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 12–35 l/min (3–9 gallon/min) 12–35 l/min (3–9 gallon/min) |
| Total bredd | 11.8 tum 300 mm |
| Total längd | 12.2 tum 311 mm |
| Total höjd | 33.9 tum 860 mm |
| Höjd – utan redskap | 24.4 tum 620 mm |
| Ljudnivå | 120 dB 120 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Medium Medium |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLER