B9s

B9s Hammare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
1142 lb
518 kg
Energiklass
958.8 ft·lbf
1300 J
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

Cat®:s B-hammare lämpar sig för användning inom en mängd olika byggtillämpningar och lättare rivningsarbete – till exempel rivning av trottoarer och uppfarter i betong, vägar, tegel, markberedning och landskapsutformning samt brytning av frusen mark för reparation av gas-, el- eller teleledningar.
Ergonomiskt placerade hydraulledningar

Ergonomiskt placerade hydraulledningar

Ergonomiskt placerade hydraulledningar som är avsedda att optimera servicearbetet, är enkla att komma åt och inte kräver några specialverktyg. Ett hölje används för att skydda mot stötar och smuts samtidigt som man enkelt kommer åt nycklarna. Hydraulledningarna och det bakre huvudtrycket kan kontrolleras och laddas när en brytare är monterad på maskinen, vilket möjliggör snabb övervakning av brytarens skick.
Gasdriven design

Gasdriven design

Den gasdrivna designen ger konsekvent och långsiktig hög produktion, vilket gör brytaren lämpad för användning på betong, asfalt, steg och vid lättare dikesgrävning.
Konfiguration med plan ovansida/toppmonterad konfiguration

Konfiguration med plan ovansida/toppmonterad konfiguration

Konfigurationen med plan ovansida/toppmonterad konfiguration ger ett större arbetsutrymme och utmärkt synlighet för föraren, med ett vanligt avtryck och hålmönster för optimal mångsidighet. Den toppmonterade konfigurationen ökar slagkraften genom att hålla brytkraften efter stickkraften under kontroll. En toppmonterad konsol ger avsevärt mindre rekyl och böjningsbelastning på stickan, vilket leder till minskad belastning på maskinstrukturer. Extra monteringskonsoler finns tillgängligt för att passa anslutning till fäste eller direktinfästning.
Glidbussningar

Glidbussningar

Glidbussningar går att byta ut i fält och är enkla att underhålla tack vare det enskilda låsstiftet, vilket gör att verktyget håller längre och ger lägre ägar- och rörelsekostnader. Den övre bussningen går att rotera 360°, den nedre bussningen har två lägen och kan rotera 90°.
Medföljer varje B-hammare

Medföljer varje B-hammare

Med varje B-hammare följer:
  • Verktygssats med förvaringsbox
  • 2 verktyg (1 x konformad 1 x tvärgående mejsel)
  • Underhållssats

Produktspecifikation för B9s

Arbetsvikt – med redskap 1142 lb 518 kg
Energiklass 958.8 ft·lbf 1300 J
Maskinklass Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning) Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
Verktygsaxelns diameter 3.3 tum 85 mm
Slagfrekvens 400–800 slag/min. 400–800 slag/min.
Min. arbetstryck 1846 psi 12728 kPa
Minimal bärvikt 18150.6 lb 8233 kg
Optimalt hydraulflöde 60–100 l/m (15,9–26,4 gallon/min) 60–100 l/m (15,9–26,4 gallon/min)
Total bredd 15.7 tum 400 mm
Total längd 20.9 tum 530 mm
Total höjd 68.2 tum 1733 mm
Höjd – utan redskap 51 tum 1296 mm
Ljudnivå 125 dB 125 dB
Monteringskonsolstorlek Extra stora Extra stora

Jämför B9s med produkter som ofta jämförs.
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
Innehåll i verktygslådan för hammaren B9s

B9s kit för hammarunderhåll

Verktyg som medföljer B9s

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Innehåll i verktygslådan för hammaren B9s
B9s kit för hammarunderhåll
Verktyg som medföljer B9s

360 View