H45s

H45s Hammare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
551.2 lb
250 kg
Energiklass
399.8 ft·lbf
542 J
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 1–3 ton
Minigrävmaskiner på 1–3 ton

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

Cat

Tillämpning

Används för användning inom en mängd olika byggtillämpningar och lättare rivningsarbete – till exempel rivning av trottoarer och uppfarter i betong, vägar, tegel, markberedning och landskapsutformning samt brytning av frusen mark för reparation av gas-, el- eller teleledningar.
Cat

Ljuddämpad

Ett helt om slutet och ljuddämpat hus ger lägre bullernivåer överlag, vilket resulterar i en tystare och säkrare arbetsplats. Den inbyggda strömcellen skyddas och är utformad och konstruerad för att eliminera belastningspunkter.
Cat

Konfiguration med plan ovansida/toppmonterad konfiguration

Konfigurationen med plan ovansida/toppmonterad konfiguration ger ett större arbetsutrymme och utmärkt synlighet för föraren, med ett vanligt avtryck och hålmönster för optimal mångsidighet. Den toppmonterade konfigurationen ökar slagkraften genom att hålla brytkraften efter stickkraften under kontroll. En toppmonterad konsol ger avsevärt mindre rekyl och böjningsbelastning på stickan, vilket leder till minskad belastning på maskinstrukturer. Extra monteringskonsoler finns tillgängligt för att passa anslutning till fäste eller direktinfästning.
Cat

Automatisk avstängning (ASO)

ASO stoppar omedelbart kolven vid genombrytning av materialet, vilket förhindrar tomslag, som är en bidragande faktor till hammarslitage. Inre spänningar minskas och hammaren skyddas, oavsett förarens färdighetsnivå.
Cat

Trippelupphängningssystem

Trippelupphängningssystem består av upphängningsmanteln samt de nedre och övre buffertarna. Upphängningen riktar kraftcellen och ger hanterbara och följsamma prestanda.
Cat

Smörjpunkt i stående höjd

Smörjpunkt i stående höjd gör obligatoriskt underhåll lättare att utföra.

Produktspecifikation för H45s

Arbetsvikt – med redskap 551.2 lb 250 kg
Energiklass 399.8 ft·lbf 542 J
Maskinklass Minigrävmaskiner på 1–3 ton Minigrävmaskiner på 1–3 ton
Verktygsaxelns diameter 2 tum 50 mm
Slagfrekvens 780–1 800 bpm 780–1 800 bpm
Min. arbetstryck 1450.4 psi 10000 kPa
Minimal bärvikt 3309.1 lb 1501 kg
Optimalt hydraulflöde 25–62 l/min (7–16 gallon/min) 25–62 l/min (7–16 gallon/min)
Total bredd 11.8 tum 300 mm
Total längd 12.2 tum 311 mm
Total höjd 39.6 tum 1006 mm
Höjd – utan redskap 29 tum 737 mm
Ljudnivå 120 dB 120 dB
Monteringskonsolstorlek Medium Medium

Jämför H45s med produkter som ofta jämförs.
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
360 View