Liten-medelstor monteringskonsol – S40

Fästen Liten-medelstor monteringskonsol – S40

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
S-40-fäste
S-40-fäste
Vikt
69.4 lb
31.5 kg
Total bredd
11.8 tum
300 mm

Översikt

Monteringskonsolen anpassar redskapet för att passa olika maskintyper.

Produktspecifikation för Liten-medelstor monteringskonsol – S40

Typ av gränssnitt S-40-fäste S-40-fäste
Vikt 69.4 lb 31.5 kg
Total bredd 11.8 tum 300 mm
Total längd 15 tum 381 mm
Total höjd 7.4 tum 189 mm
Sprintdiameter 35 mm/35 mm (1,4 tum/1,4 tum) 35 mm/35 mm (1,4 tum/1,4 tum)
Monteringskonsolstorlek Små–medelstora Små–medelstora

Jämför Liten-medelstor monteringskonsol – S40 med produkter som ofta jämförs.