H25, inbyggd mejsel

Verktyg H25, inbyggd mejsel

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Verktygsaxelns diameter
1.4 tum
36 mm
Total längd
14.2 tum
360 mm
Vikt
6.6 lb
3 kg

Översikt

Hammarverktyg används för att slå sönder olika slags material.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Skärverktyg

Skärverktyg

Standardverktyg med en spets som förenklar inträngandet. För användning med trottoarer, betong, berggrund, hård sten och dikesgrävning.
Konverktyg

Konverktyg

Multiverktyg för runda hål i mjuka material. Spetsen förenklar inträngandet men utan kontroll över spräckningens riktning. För användning med betong, berggrund och hård sten.
Trubbigt verktyg

Trubbigt verktyg

Spräcker via vibrationer istället för inträngning. För användning med betong, berggrund, dikesgrävning, i sluttningar samt för skärlinjer.
Mejselverktyg (kors och parallell)

Mejselverktyg (kors och parallell)

Hjälper till att skapa och styra en exakt spricklinje. För användning med trottoar, betong, berggrund, dikesgrävning, i sluttningar samt för skärlinjer.

Produktspecifikation för H25, inbyggd mejsel

Verktygsaxelns diameter 1.4 tum 36 mm
Total längd 14.2 tum 360 mm
Vikt 6.6 lb 3 kg
Kompatibilitet H25 Hammare H25 Hammare

Jämför H25, inbyggd mejsel med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger