3 tons monteringskonsol – direktinfästning

3 tons monteringskonsol – direktinfästning Fästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Direktinfästning
Direktinfästning
Vikt
114.6 lb
52 kg
Total bredd
11.8 tum
300 mm

Produktspecifikation för 3 tons monteringskonsol – direktinfästning

Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Vikt 114.6 lb 52 kg
Total bredd 11.8 tum 300 mm
Total längd 13.4 tum 340 mm
Total höjd 10.9 tum 277 mm
Sprintdiameter 40/40 mm (1,6/1.6 tum) 40/40 mm (1,6/1.6 tum)
Monteringskonsolstorlek Liten-Stor Liten-Stor

Jämför 3 tons monteringskonsol – direktinfästning med produkter som ofta jämförs.