3 tons monteringskonsol – direktinfästning

3 tons monteringskonsol – direktinfästning Fästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Direktinfästning
Direktinfästning
Vikt
132.3 lb
60 kg
Total bredd
12.4 tum
316 mm

Produktspecifikation för 3 tons monteringskonsol – direktinfästning

Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Vikt 132.3 lb 60 kg
Total bredd 12.4 tum 316 mm
Total längd 17.3 tum 440 mm
Total höjd 10.7 tum 272 mm
Sprintdiameter 40/40 mm (1,6/1.6 tum) 40/40 mm (1,6/1.6 tum)
Monteringskonsolstorlek Liten-Stor Liten-Stor

Jämför 3 tons monteringskonsol – direktinfästning med produkter som ofta jämförs.