B6

B6 Hammare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
571 lb
259 kg
Energiklass
501.5 ft·lbf
680 J
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 4–9 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415–444 grävlastare
Minigrävmaskiner på 4–9 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415–444 grävlastare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 8

Tillämpning

Tillämpning

Cat®:s B-hammare lämpar sig för användning inom en mängd olika byggtillämpningar och lättare rivningsarbete – till exempel rivning av trottoarer och uppfarter i betong, vägar, tegel, markberedning och landskapsutformning samt brytning av frusen mark för reparation av gas-, el- eller teleledningar.
Ergonomiskt placerade hydraulledningar

Ergonomiskt placerade hydraulledningar

Ergonomiskt placerade hydraulledningar som är avsedda att optimera servicearbetet, är enkla att komma åt och inte kräver några specialverktyg. Ett hölje används för att skydda mot stötar och smuts samtidigt som man enkelt kommer åt nycklarna. Hydraulledningarna och det bakre huvudtrycket kan kontrolleras och laddas när en brytare är monterad på maskinen, vilket möjliggör snabb övervakning av brytarens skick.
Gasdriven design

Gasdriven design

Den gasdrivna designen ger konsekvent och långsiktig hög produktion, vilket gör brytaren lämpad för användning på betong, asfalt, steg och vid lättare dikesgrävning.
Konfiguration med plan ovansida/toppmonterad konfiguration

Konfiguration med plan ovansida/toppmonterad konfiguration

Konfigurationen med plan ovansida/toppmonterad konfiguration ger ett större arbetsutrymme och utmärkt synlighet för föraren, med ett vanligt avtryck och hålmönster för optimal mångsidighet. Den toppmonterade konfigurationen ökar slagkraften genom att hålla brytkraften efter stickkraften under kontroll. En toppmonterad konsol ger avsevärt mindre rekyl och böjningsbelastning på stickan, vilket leder till minskad belastning på maskinstrukturer. Extra monteringskonsoler finns tillgängligt för att passa anslutning till fäste eller direktinfästning.
Monteringskonsol till slidstyrd lastare med ny design

Monteringskonsol till slidstyrd lastare med ny design

Den nya monteringskonsolen till slidstyrd lastare har förbättrad slangdragning och in-/utstigning med bultmonterat fotsteg och uppgraderat mittensteg. Konsolerna är kompatibla med hammare av H-modellen, hammare i E-serien och de vibrerande plattkompaktorer CVP16 och CVP40.
Glidbussningar

Glidbussningar

Glidbussningar går att byta ut i fält och är enkla att underhålla tack vare det enskilda låsstiftet, vilket gör att verktyget håller längre och ger lägre ägar- och rörelsekostnader. Den övre bussningen går att rotera 360°, den nedre bussningen har två lägen och kan rotera 90°.

Produktspecifikation för B6

Arbetsvikt – med redskap 571 lb 259 kg
Energiklass 501.5 ft·lbf 680 J
Maskinklass Minigrävmaskiner på 4–9 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415–444 grävlastare Minigrävmaskiner på 4–9 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415–444 grävlastare
Verktygsaxelns diameter 2.7 tum 68 mm
Slagfrekvens 500–900 bpm 500–900 bpm
Min. arbetstryck 1775 psi 12238 kPa
Minimal bärvikt 8000.6 lb 3629 kg
Optimalt hydraulflöde 40–70 l/min (10,6–18,5 gallon/min) 40–70 l/min (10,6–18,5 gallon/min)
Total bredd 12.4 tum 316 mm
Total längd 17.3 tum 440 mm
Total höjd 54.1 tum 1375 mm
Höjd – utan redskap 37.3 tum 948 mm
Ljudnivå 128 dB 128 dB
Monteringskonsolstorlek Stor Stor

Jämför B6 med produkter som ofta jämförs.
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
Innehåll i verktygslådan för hammaren B6

B6 kit för hammarunderhåll

Verktyg som medföljer B6

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Innehåll i verktygslådan för hammaren B6
B6 kit för hammarunderhåll
Verktyg som medföljer B6

360 View

Se aktuella erbjudanden för  B6

Visa fler erbjudanden