Monteringskonsol – direktinfästning

Monteringskonsol – direktinfästning Fästen

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Typ av gränssnitt
Direktinfästning
Direktinfästning
Vikt
209.4 lb
95 kg
Total bredd
17.2 tum
437 mm

Produktspecifikation för Monteringskonsol – direktinfästning

Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Vikt 209.4 lb 95 kg
Total bredd 17.2 tum 437 mm
Total längd 28 tum 710 mm
Total höjd 13.5 tum 342 mm
Sprintdiameter 45 mm/50 mm (1,8 tum/2 tum) 45 mm/50 mm (1,8 tum/2 tum)
Monteringskonsolstorlek Stor Stor

Jämför Monteringskonsol – direktinfästning med produkter som ofta jämförs.