Översikt
Monteringskonsolen anpassar redskapet för att passa olika maskintyper.
Huvudspecifikationer
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning (pinnmontering) Direktinfästning (pinnmontering) |
| Vikt | 211.6 lb 96 kg |
| Total bredd | 17.2 tum 437 mm |
| Total längd | 27.6 tum 702 mm |
| Total höjd | 11.4 tum 289 mm |
| Sprintdiameter | 45 mm/50 mm (1,8 tum/2 tum) 45 mm/50 mm (1,8 tum/2 tum) |
| Monteringskonsolstorlek | Stor Stor |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger