Översikt
Monteringskonsolen anpassar redskapet för att passa olika maskintyper.
Huvudspecifikationer
| Typ av gränssnitt | Pinnmonterade gripredskapsfästen Pinnmonterade gripredskapsfästen |
| Vikt | 26.9 lb 12.2 kg |
| Total bredd | 10.4 tum 265 mm |
| Total längd | 8.9 tum 225 mm |
| Total höjd | 6.2 tum 158 mm |
| Sprintdiameter | 25 mm/25 mm (1 tum/1 tu,) 25 mm/25 mm (1 tum/1 tu,) |
| Monteringskonsolstorlek | Extra små Extra små |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger