Översikt
Används för demolerings- och anläggningsarbeten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 8
| Arbetsvikt – med redskap | 758.4 lb 344 kg |
| Energiklass | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 6–9 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415–444 grävlastare Minigrävmaskiner på 6–9 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415–444 grävlastare |
| Verktygsaxelns diameter | 3 tum 75 mm |
| Slagfrekvens | 400–800 slag/min. 400–800 slag/min. |
| Min. arbetstryck | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Minimal bärvikt | 13999.3 lb 6350 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 50–90 l/min (13,2–23,8 gallon/min) 50–90 l/min (13,2–23,8 gallon/min) |
| Total bredd | 12.4 tum 316 mm |
| Total längd | 17.3 tum 440 mm |
| Total höjd | 55.2 tum 1402 mm |
| Höjd – utan redskap | 41.1 tum 1044 mm |
| Ljudnivå | 129 dB 129 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Stor Stor |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Innehåll i verktygslådan för hammaren B8s
B8s kit för hammarunderhåll
Verktyg som medföljer B8s