H190 S

H190 S Performance-hammare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Slag per minut
370 till 530
370 till 530
Min. arbetsvikt
11440 lb
5200 kg
Angivet flöde – minsta
74 gpm
280 l/min

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 4

Höga prestanda

Höga prestanda

        
  • Den automatiska avstängningen ger skydd mot tomgångsavfyrning genom att kolven stoppas när det inte finns något material under verktyget, vilket bidrar till att förlänga hammarens livslängd.
  •     
  • Det interna buffringssystemet bidrar till att minska maskinens vibrationer och öka bullerdämpningen.
  •     
  • Med standardfunktionen för ljuddämpning kan du använda en Performance-hammare på arbetsplatser i bullerkänsliga områden som bostadsområden eller nära sjukhus där buller regleras.
Öka produktiviteten

Öka produktiviteten

        
  • Justera kolvhastigheten manuellt genom att välja mellan hög kolvhastighet eller maximal effekt för att öka effektiviteten och produktionen på arbetsplatsen.
  •     
  • Den oljedrivna driftcykeln ger full kraft vid varje slag samt mindre spillvärme.
  •     
  • Viktiga hydrauliska komponenter är skyddade från skador inuti huset, vilket bidrar till minskad stilleståndstid på arbetsplatsen.
Lätt att underhålla

Lätt att underhålla

        
  • Den standardmonterade autosmörjningen ger kontinuerlig smörjning när hammaren körs, vilket eliminerar behovet av manuell smörjning.
  •     
  • Den nedre glidbussningen som kan roteras i 90 grader gör det enkelt att byta ut den på fältet, vilket bidrar till minskad servicetid och utökad livslängd.
  •     
  • Den oljedrivna designen eliminerar behovet av att kontrollera gasladdningen.
  •     
  • Snabb och enkel åtkomst till underhållsområden gör det enkelt att underhålla hammaren.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

        
  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina redskap. Cats spårningsfunktion för tillgångar finns tillgänglig för alla hammare.
  •     
  • Spåra hela maskinparken och dess redskap från ett och samma ställe. Hammare med tillgångsspårning kan ses i VisionLink®.
  •     
  • Förvara dina tillgångar säkert. Hammare med tillgångsspårare skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.

Produktspecifikation för H190 S

Slag per minut 370 till 530 370 till 530
Min. arbetsvikt 11440 lb 5200 kg
Angivet flöde – minsta 74 gpm 280 l/min
Angivet flöde – maximalt 101 gpm 380 l/min
Min. arbetstryck 2320 psi 16000 kPa
Max. arbetstryck 2465 psi 17000 kPa
Verktygsaxelns diameter 7.5 tum 190 mm
Minimal bärvikt 94798 lb 43 t
Maximal bärvikt 176368 lb 80 t

Jämför H190 S med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

H190 S

Cat H215 S Performance-hammare på en grävmaskin

Cat Performance-hammare som bryter sten

Cat H215 S Performance-hammare

H190 S
Cat H215 S Performance-hammare på en grävmaskin
Cat Performance-hammare som bryter sten
Cat H215 S Performance-hammare