| Arbetsvikt – med redskap | 937 lb 425 kg |
| Energiklass | 1000.1 ft·lbf 1356 J |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 7–9 ton, 415-450 grävlastare Minigrävmaskiner på 7–9 ton, 415-450 grävlastare |
| Verktygsaxelns diameter | 3 tum 75 mm |
| Slagfrekvens | 600–1 500 bpm 600–1 500 bpm |
| Min. arbetstryck | 1450.4 psi 10000 kPa |
| Minimal bärvikt | 13199.1 lb 5987 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 70–130 l/min (18–34 gallon/min) 70–130 l/min (18–34 gallon/min) |
| Total bredd | 19.1 tum 485 mm |
| Total längd | 21.1 tum 535 mm |
| Total höjd | 56.4 tum 1433 mm |
| Höjd – utan redskap | 41.6 tum 1057 mm |
| Ljudnivå | 120 dB 120 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Extra stora Extra stora |
Hammare H80s
Begär en offert Handla nuHuvudspecifikationer
- Arbetsvikt – med redskap
- 937 lb
- 425 kg
- Energiklass
- 1000.1 ft·lbf
- 1356 J
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 7–9 ton, 415-450 grävlastare
- Minigrävmaskiner på 7–9 ton, 415-450 grävlastare
Översikt över funktionerna
Produktspecifikation för H80s
Jämför H80s med produkter som ofta jämförs.
Hammare
H80s
Vald
- Arbetsvikt – med redskap
- 937 lb
- 425 kg
- Energiklass
- 1000.1 ft·lbf
- 1356 J
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 7–9 ton, 415-450 grävlastare
- Minigrävmaskiner på 7–9 ton, 415-450 grävlastare
Hammare
H65s
- Arbetsvikt – med redskap
- 859.8 lb
- 390 kg
- Energiklass
- 800.3 ft·lbf
- 1085 J
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 5–9 ton, 216-299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415-444 grävlastare
- Minigrävmaskiner på 5–9 ton, 216-299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415-444 grävlastare
Hammare
H95s
- Arbetsvikt – med redskap
- 1382.3 lb
- 627 kg
- Energiklass
- 1500.2 ft·lbf
- 2034 J
- Maskinklass
- Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
- Minigrävmaskiner på 7–10 ton, 415–450 grävlastare (ingen sidoförskjutning)
assignment Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.
Mediegalleri
Bilder
360°-visning
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger