B8 sidofäste

B8 sidofäste Hammare

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt – med redskap
802.5 lb
364 kg
Energiklass
848.2 ft·lbf
1150 J
Maskinklass
415-444 Grävlastare
415-444 Grävlastare

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Tillämpning

Tillämpning

Cat®:s B-hammare lämpar sig för användning inom en mängd olika byggtillämpningar och lättare rivningsarbete – till exempel rivning av trottoarer och uppfarter i betong, vägar, tegel, markberedning och landskapsutformning samt brytning av frusen mark för reparation av gas-, el- eller teleledningar.
Unikt hus – Optimerat för Caterpillars grävlastare

Unikt hus – Optimerat för Caterpillars grävlastare

Det robusta huset innehåller två monteringsalternativ, antingen pinnmonterade (röd pil) eller snabbfäste (grön pil).
Inbyggd avlastande slangdragning specifikt konstruerad för grävlastare

Inbyggd avlastande slangdragning specifikt konstruerad för grävlastare

Innehåller inbyggd avlastning för startkablarna. Ren slangdragning, Caterpillar Toughguard-material och nötningsskydd skyddar mot skador vid rivningstillämpningar och under transport.
Pinnfäste/sidomontering

Pinnfäste/sidomontering

Hammare med pinnfäste/sidomontering innebär bättre flexibilitet och är bättre lämpade rivningsarbeten för vägar och byggnader. Färre bultade leder ger en mer robust ram och ökar hammarens livslängd.
Glidbussningar

Glidbussningar

Glidbussningar går att byta ut i fält och är enkla att underhålla tack vare det enskilda låsstiftet, vilket gör att verktyget håller längre och ger lägre ägar- och rörelsekostnader. Den övre bussningen går att rotera 360°, den nedre bussningen har två lägen och kan rotera 90°.
Gasdriven design

Gasdriven design

Den gasdrivna designen ger konsekvent och långsiktig hög produktion, vilket gör brytaren lämpad för användning på betong, asfalt, steg och vid lättare dikesgrävning.

Produktspecifikation för B8 sidofäste

Arbetsvikt – med redskap 802.5 lb 364 kg
Energiklass 848.2 ft·lbf 1150 J
Maskinklass 415-444 Grävlastare 415-444 Grävlastare
Verktygsaxelns diameter 3 tum 75 mm
Slagfrekvens 400–800 slag/min. 400–800 slag/min.
Min. arbetstryck 1704.1 psi 11749 kPa
Minimal bärvikt 13227.7 lb 6000 kg
Optimalt hydraulflöde 50–90 l/min (13,2–23,8 gallon/min) 50–90 l/min (13,2–23,8 gallon/min)
Total bredd 15.2 tum 385 mm
Total längd 27.5 tum 698 mm
Total höjd 59.6 tum 1514 mm
Höjd – utan redskap 43.5 tum 1106 mm
Ljudnivå 133 dB 133 dB
Monteringskonsolstorlek Direktinfästning Direktinfästning

Jämför B8 sidofäste med produkter som ofta jämförs.
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
360 View