Översikt
Används för demolerings- och anläggningsarbeten.
Huvudspecifikationer
Visar 1-6 av 8
| Arbetsvikt – med redskap | 610.7 lb 277 kg |
| Energiklass | 501.5 ft·lbf 680 J |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 4–9 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415–444 grävlastare Minigrävmaskiner på 4–9 ton, 216–299 slirstyrda/kompakta bandlastare, 415–444 grävlastare |
| Verktygsaxelns diameter | 2.7 tum 68 mm |
| Slagfrekvens | 500–900 bpm 500–900 bpm |
| Min. arbetstryck | 1775 psi 12238 kPa |
| Minimal bärvikt | 8000.6 lb 3629 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 40–70 l/min (10,6–18,5 gallon/min) 40–70 l/min (10,6–18,5 gallon/min) |
| Total bredd | 12.4 tum 316 mm |
| Total längd | 17.3 tum 440 mm |
| Total höjd | 53.9 tum 1370 mm |
| Höjd – utan redskap | 39.1 tum 993 mm |
| Ljudnivå | 124 dB 124 dB |
| Monteringskonsolstorlek | Stor Stor |
Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.
JÄMFÖR ALLA MODELLERStudiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Innehåll i verktygslådan för hammaren B6s
B6s kit för hammarunderhåll
Verktyg som medföljer B6s