307.5 Minigrävmaskin

307.5 – Tier 4 Final/steg V Minigrävmaskiner

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
54.8 hp
40.9 K/W
Arbetsvikt
17905 lb
8120 kg
Grävdjup
182.8 tum
4642 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 9

KOMFORT HELA DAGEN

KOMFORT HELA DAGEN

  • Den tätade och trycksatta hytten har fått ett bättre luftkonditioneringssystem, justerbara handledsstöd och ett fjädrande säte för att du ska kunna arbeta bekvämt hela dagen.
LÄTT ATT MANÖVRERA

LÄTT ATT MANÖVRERA

  • Reglagen är lätta att använda och på den intuitiva monitorn med anpassningsbara inställningar kan du enkelt se information om maskinen.
KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

KÖRLÄGE MED STICKSTYRNING

  • Det är ännu enklare att göra förflyttningar på arbetsplatsen med Cats stickstyrning. Med en enkel knapptryckning kan du växla från traditionella körreglage med spakar och pedaler till joystickstyrning. Bättre styrning med mindre ansträngning!
hög prestanda I LITET FORMAT

hög prestanda I LITET FORMAT

  • Med bättre lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner blir jobbet gjort effektivare och flytfunktionen möjliggör smidig schaktning.
SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

  • Din säkerhet är vår högsta prioritet. Cats minigrävmaskin är konstruerad så att du ska vara säker på arbetsplatsen. Backkameran, arbetsbelysningen och det självlysande rullbältet är bara några av maskinens säkerhetsfunktioner.
ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

ENKEL SERVICE SOM GER MINDRE STILLESTÅNDSTID

  • Underhållet på Cats minigrävmaskin utförs snabbt och enkelt. Du kommer enkelt åt rutinkontrollspunkterna från marknivå via grupperade servicepunkter och robusta servicepaneler.

Produktspecifikation för 307.5 – Tier 4 Final/steg V

Nettoeffekt 54.8 hp 40.9 K/W
Motormodell Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Slagvolym 148 tum³ 2.43 l
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 57.9 hp 43.2 K/W
Bruttoeffekt – ISO 14396 57.9 hp 43.2 K/W
Nominell nettoeffekt – 2400 rpm – ISO 9249/80/1269/EEG 55.9 hp 41.7 K/W
Cylinderdiameter 3.4 tum 87 mm
Slaglängd 4 tum 102.4 mm
Arbetsvikt 17905 lb 8120 kg
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Maximal arbetsvikt med hytt** 17905 lb 8120 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 16549 lb 7505 kg
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, standardsticka, blad och utan skopa.
Grävdjup 182.8 tum 4642 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 mm
Maximal tipphöjd 225.1 tum 5717 mm
Total längd på underrede 108.7 tum 2760 mm
Total bandbredd 86.6 tum 2200 mm
Transporthöjd 105 tum 2656 mm
Vertikal vägg 161.9 tum 4113 mm
Bredd över övre hus 88.6 tum 2250 mm
Räckvidd med infälld bom 88.6 tum 2250 mm
Stickans längd 86.9 tum 2208 mm
Bakre svängradie med motvikt 76 tum 1930 mm
Maximal räckvidd 267.9 tum 6805 mm
Markfrigång 14.6 tum 370 mm
Svänglager – höjd 29.7 tum 756 mm
Total transportlängd 246 tum 6257 mm
Bakre svängradie utan motvikt 70.9 tum 1800 mm
Maximal grävhöjd 305.7 tum 7765 mm
Maximalt bladdjup 16 tum 407 mm
Maximal räckvidd – marknivå 262.6 tum 6670 mm
Höjd – bom under transport – inga verktyg 100.4 tum 2550 mm
Total transportlängd – utan motvikt 240.9 tum 6120 mm
Total transportlängd – med motvikt 246.1 tum 6250 mm
Obs! (1) Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Höjd – bom under arbete – med verktyg 124 tum 3150 mm
Obs! (2) Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör.
Höjd 17 tum 431 mm
Bredd 90 tum 2280 mm
Angiven nettoeffekt vid 2 400 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 54.8 hp 40.9 K/W
Lång sticka 181 lb 82 kg
Motvikt 552 lb 250 kg
Stålband med dynor 628 lb 285 kg
Maximal dragkraft – låg hastighet 14035 lb 62.4 kN
Maximal dragkraft – hög hastighet 5856 lb 26.1 kN
Körhastighet – hög 3.1 km/h 5 km/h
Marktryck – högsta vikt 5.5 psi 37.7 kPa
Körhastighet – låg 1.9 km/h 3.1 km/h
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Marktryck – lägsta vikt 5.1 psi 34.8 kPa
KYLSYSTEM 2.6 gal (US) 10 l
Hydrauliskt system 29 gal (US) 110 l
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
Bränsletank 38 gal (US) 145 l
Motorolja 2.5 gal (US) 9.5 l
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Arbetstryck – svängning 3626 psi 250 balk
Extra krets – sekundär – tryck 4134 psi 285 balk
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Pumpflöde vid 2400 rpm 44 gpm 167 l/min
Grävkraft – sticka – standard 8504 lb 37.8 kN
Extra krets – primär – tryck 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Extra krets – primär – flöde 35 gpm 131 l/min
Extra krets – sekundär – flöde 9 gpm 33 l/min
Grävkraft – sticka – lång 7579 lb 33.7 kN
Grävkraft – skopa 12272 lb 54.6 kN
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gpm 33 l/min
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gpm 131 l/min
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maskinens svänghastighet 10 rpm 10 rpm
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 0,9 kg kylmedel vilket motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,287 ton.
Bakre svängradie med motvikt 76 tum 1930 mm
Vertikal vägg 141.6 tum 3597 mm
Transporthöjd 101 tum 2558 mm
Bakre svängradie utan motvikt 70.9 tum 1800 mm
Sticklängd 65.6 tum 1665 mm
Räckvidd med infälld bom 66.2 tum 1681 mm
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 mm
Markfrigång 14.6 tum 370 mm
Total bandbredd 86.6 tum 2200 mm
Maximal räckvidd – marknivå 242.1 tum 6151 mm
Total längd på underrede 108.7 tum 2760 mm
Bredd över övre hus 88.6 tum 2250 mm
Maximal räckvidd 247.9 tum 6297 mm
Svänglager – höjd 29.7 tum 756 mm
Maximal bladhöjd 14.6 tum 370 mm
Maximalt bladdjup 16 tum 407 mm
Grävdjup 161.4 tum 4100 mm
Total transportlängd 242 tum 6144 mm
Maximal tipphöjd 208.6 tum 5300 mm
Hytthöjd 100 tum 2541 mm
Maximal grävhöjd 289.3 tum 7348 mm
Höjd – bom under arbete – med verktyg 107.5 tum 2730 mm
Total transportlängd – med motvikt 245.3 tum 6230 mm
Obs! (2) Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition. Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. Standardstickan har bara en sprintposition.
Total transportlängd – utan motvikt 240.2 tum 6100 mm
Höjd – bom under transport – inga verktyg 101.2 tum 2570 mm
Obs! (1) Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör. Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge utan tillbehör.
Återvinningsbarhet 96% 96%

Jämför 307.5 – Tier 4 Final/steg V med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

307.5 Hydraulisk minigrävmaskin
307.5 Hydraulisk minigrävmaskin
307.5 Hydraulisk minigrävmaskin
307.5 Hydraulisk minigrävmaskin
307.5 Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
307.5 Hydraulisk minigrävmaskin

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken