Översikt
Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.
Huvudspecifikationer
Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.
Visar 1-6 av 10
| Arbetsbredd | 17.7 tum 450 mm |
| Maximalt skärdjup | 5.9 tum 150 mm |
| Hydraulik | Extra Extra |
| Total bredd | 37.1 tum 943 mm |
| Total längd | 37.3 tum 947 mm |
| Total höjd | 34.1 tum 866 mm |
| Vikt | 1468.3 lb 666 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 75–140 l/min (20–37 gpm) 75–140 l/min (20–37 gpm) |
| Optimalt hydraultryck | 150–250 bar (2 175–3 625 psi) 150–250 bar (2 175–3 625 psi) |
| Trummans hastighet | 220 RPM 220 RPM |
| Maximal trumbredd | 17.7 tum 450 mm |
| Koniska bits | 48 48 |
| Standardbittyp | Allround Allround |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger