Översikt
Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.
Huvudspecifikationer
Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.
Visar 1-6 av 15
| Arbetsbredd | 17.7 tum 450 mm |
| Maximalt skärdjup | 5.9 tum 150 mm |
| Hydraulik | Standardflöde Standardflöde |
| Total bredd | 68 tum 1728 mm |
| Total längd | 46.5 tum 1182 mm |
| Total höjd | 36.5 tum 928 mm |
| Vikt | 1629.2 lb 739 kg |
| Optimalt hydraulflöde | 80–115 l/min (21–30 gallon/min) 80–115 l/min (21–30 gallon/min) |
| Optimalt hydraultryck | 210–230bar (3050–3300psi) 210–230bar (3050–3300psi) |
| Trummans hastighet | 191rpm 191rpm |
| Tillvalstrumma, bredder/djup | 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 tum) 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 tum) |
| Tiltvinkelområde | 8.5° vänster/höger 8.5° vänster/höger |
| Sidoväxling | 25.6 tum 650 mm |
| Koniska bits | 42 42 |
| Standardbittyp | Allround Allround |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger