PC104

Asfaltfräsar PC104

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
13.8 tum
350 mm
Maximalt skärdjup
5.9 tum
150 mm
Hydraulik
Standardflöde
Standardflöde

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 15

Tillämpning

Tillämpning

Utformade för mindre beläggningsarbeten i bostadsområden och kommersiella utrymmen och används främst för ekonomisk återställning av asfalts- och betongytor. Perfekta för nedfräsning av defekter innan nybeläggning, borttagning av sliten vägbeläggning, borttagning av vägbanemarkeringar och arbeten där det är svårt att använda dedikerade fräsar.
Konstruktion med självnivellering

Konstruktion med självnivellering

Nivåregleringen sköts automatiskt vid markkontakt så att du får en konsekvent djupkontroll utan inblandning av föraren och en utmärkt kvarhållning.
Två slitagetåliga slirplåtar

Två slitagetåliga slirplåtar

Två slitagetåliga slirplåtar som förblir parallella med marken för optimal stabilitet.
Hydraulisk sidoförflyttning

Hydraulisk sidoförflyttning

Med hydraulisk sidoförflyttning kan du fräsa nära kantstenar, väggar och andra hinder.
Oberoende djupreglering vänster/höger

Oberoende djupreglering vänster/höger

Oberoende djupreglering vänster/höger som gör att du kan ställa in maximalt trumdjup för varje slirning. Mätarna syns bra från hytten. Den oberoende djupregleringen är mekanisk på PC104 och PC105. Oberoende hydraulisk djupreglering är standard på modellerna PC305-PC412.
Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätare

Max Pro-tryckmätaren ger föraren återkoppling för justering av hastigheten så att du får maximal produktivitet för olika material. Mätaren visar asfaltfräsens prestanda i realtid och kan ses från hytten. Standard på alla modeller.

Produktspecifikation för PC104

Arbetsbredd 13.8 tum 350 mm
Maximalt skärdjup 5.9 tum 150 mm
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Total bredd 68 tum 1728 mm
Total längd 44 tum 1117 mm
Total höjd 37 tum 941 mm
Vikt 1503.6 lb 682 kg
Optimalt hydraulflöde 60–80 l/min (16–22 gallon/min) 60–80 l/min (16–22 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 210–230bar (3050–3300psi) 210–230bar (3050–3300psi)
Trummans hastighet 181rpm 181rpm
Tillvalstrumma, bredder/djup 400/150 mm (16/6 tum) 400/150 mm (16/6 tum)
Tiltvinkelområde 8.5° vänster/höger 8.5° vänster/höger
Sidoväxling 25.6 tum 650 mm
Koniska bits 36 36
Standardbittyp Allround Allround

Jämför PC104 med produkter som ofta jämförs.
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
360 View

Se aktuella erbjudanden för  PC104

Visa fler erbjudanden