Studiobilder

Asfaltfräsar PC406 med vatten

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Arbetsbredd
23.6 tum
600 mm
Maximalt skärdjup
6.7 tum
170 mm
Hydraulik
XHP/XE
XHP/XE

Översikt

Höghastighetstrumma och koniska bits tar snabbt bort asfalt och betong innan ny beläggning läggs på.

Produktspecifikation för PC406 med vatten

Arbetsbredd 23.6 tum 600 mm
Maximalt skärdjup 6.7 tum 170 mm
Hydraulik XHP/XE XHP/XE
Total bredd 73.1 tum 1858 mm
Total längd 57.2 tum 1453 mm
Total höjd 37.4 tum 951 mm
Vikt 2753.6 lb 1249 kg
Optimalt hydraulflöde 136–150 l/min (36–40 gallon/min) 136–150 l/min (36–40 gallon/min)
Optimalt hydraultryck 250–280 bar (3630–4000 psi) 250–280 bar (3630–4000 psi)
Trummans hastighet 133rpm 133rpm
Tiltvinkelområde +/- 6,5 grader 6,5 grader
Sidoväxling 25.6 tum 650 mm
Koniska bits 54 54
Standardbittyp Allround Allround
Vattentankens volym 42.3 gal (US) 160 l

Jämför PC406 med vatten med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

360 View