Minigrävmaskiner på 8 ton, manuell

Minigrävmaskiner på 8 ton, manuell Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
196.2 lb
89 kg
Bredd
11.5 tum
292 mm
Längd
23.3 tum
591 mm

Produktspecifikation för Minigrävmaskiner på 8 ton, manuell

Vikt 196.2 lb 89 kg
Bredd 11.5 tum 292 mm
Längd 23.3 tum 591 mm
Total höjd 14.6 tum 370 mm
Sprintdiameter 2 tum 50 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 8 ton Minigrävmaskiner på 8 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Krävs inte Krävs inte

Jämför Minigrävmaskiner på 8 ton, manuell med produkter som ofta jämförs.