Översikt
Fästet av S-typ är ett redskapsfäste med sprintgrip som säkerställer smidiga byten av verktyg i maskinparker med olika plattformar. Räkna med en tät anslutning av redskapen, låg förskjutning och hög tillförlitlighet.
Huvudspecifikationer
Fästet av S-typ är ett redskapsfäste med sprintgrip som säkerställer smidiga byten av verktyg i maskinparker med olika plattformar. Räkna med en tät anslutning av redskapen, låg förskjutning och hög tillförlitlighet.
Visar 1-6 av 6
| Vikt | 215 lb 97.5 kg |
| Lyftkrokens kapacitet | 6613.9 lb 3000 kg |
| Bredd | 13.9 tum 353 mm |
| Total längd | 27.1 tum 688.7 mm |
| Total höjd | 13 tum 330 mm |
| Sprintdiameter | 2.4 tum 60 mm |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 10 ton Minigrävmaskiner på 10 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
| Hydraulik | Fabriksmonterad Fabriksmonterad |
| Max. arbetstryck | 5076.3 psi 350 balk |
| Fästtyp | S-50-sprintgrip S-50-sprintgrip |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger