S-50-sprintgrip LCS för minigrävmaskiner på 10 ton

S-50-sprintgrip LCS för minigrävmaskiner på 10 ton Fästen av S-typ

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
215 lb
97.5 kg
Lyftkrokens kapacitet
6613.9 lb
3000 kg
Bredd
13.9 tum
353 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Hydrauliskt cylinderlock

Hydrauliskt cylinderlock

Hydraulcylinder med backventil, säkerhetsventil och tryckregleringsventil. Låssystemet (LCS) har en elektronisk lägesgivare integrerad i redskapsfästets hydraulcylinder. Givaren ger mer exakt och pålitlig input till en elektronisk processor som är monterad inuti redskapsfästet. Denna mikroprocessor kommunicerar digitalt med den hydrauliska minigrävmaskinens elektroniska styrmodul med hjälp av ett elektriskt kablage.
Låsindikator

Låsindikator

Tack vare den visuella verifieringsindikatorn kan föraren visuellt bekräfta att fästet har låst fast tillbehöret på rätt sätt inifrån hytten.
Lyftkrok

Lyftkrok

Föraren kan använda den inbyggda lyftkroken för att växlas mellan tillämpningar utan att byta verktyg eller fäste.
Låg profil/höjd

Låg profil/höjd

Det låga redskapsfästet har en minimal förskjutning och resulterar i minimal brytkraftsreduktion.
Komponenter skyddas

Komponenter skyddas

Alla komponenter skyddas av kopplingshuset, där de inte nås av föroreningar och potentiell stötar.
Killåsmerkanism

Killåsmerkanism

Killåsmerkanism minskar stötar som når hydraulcylindern.

Produktspecifikation för S-50-sprintgrip LCS för minigrävmaskiner på 10 ton

Vikt 215 lb 97.5 kg
Lyftkrokens kapacitet 6613.9 lb 3000 kg
Bredd 13.9 tum 353 mm
Total längd 27.1 tum 689 mm
Total höjd 13 tum 330 mm
Sprintdiameter 2.4 tum 60 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 10 ton Minigrävmaskiner på 10 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad
Max. arbetstryck 5076.3 psi 350 balk
Fästtyp S-50-sprintgrip S-50-sprintgrip

Jämför S-50-sprintgrip LCS för minigrävmaskiner på 10 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  S-50-sprintgrip LCS för minigrävmaskiner på 10 ton

Visa fler erbjudanden