Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton

Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
337.3 lb
153 kg
Bredd
14.9 tum
379 mm
Längd
30.5 tum
775 mm

Översikt över funktionerna

Hydrauliskt cylinderlock

Hydrauliskt cylinderlock

Det hydrauliska cylinderlåset upprätthåller ett positivt tryck på skopsprinten, vilket säkerställer en konsekvent och tillförlitlig anslutning till ditt redskap.
Sekundärt lås

Sekundärt lås

Det sekundära låset är oberoende av cylindern och säkerställer anslutningen av redskapet till maskinen.
Visuell verifieringsindikator

Visuell verifieringsindikator

Tack vare den visuella verifieringsindikatorn kan föraren visuellt bekräfta att fästet har låst fast tillbehöret på rätt sätt inifrån hytten.

Produktspecifikation för Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton

Vikt 337.3 lb 153 kg
Bredd 14.9 tum 379 mm
Längd 30.5 tum 775 mm
Total höjd 7.6 tum 348 mm
Sprintdiameter 2.4 tum 60 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 10 ton Minigrävmaskiner på 10 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad

Jämför Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Hydrauliska minigrävmaskiner på 10 ton

Visa fler erbjudanden