Hydraulfäste av CW-typ HCCW40: 621-2289

Hydraulfäste av CW-typ HCCW40: 621-2289 Hydraulfästen av CW-typ

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinklass
20-27
20-27
Maxtryck för hydraulisk låsning
1740 lbf/in
120 balk
Bredd
21.7 tum
550 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Öka produktiviteten med mångsidighet

Öka produktiviteten med mångsidighet

        
  • Byt redskap snabbt med ett hydraulfäste:
              
    • Snabba byten gör att förarna använder rätt redskap för rätt jobb, vilket ökar den totala produktiviteten och användningen av din uppsättning med redskap.
    •         
    • Möjligheten att snabbt byta redskap kan innebära att färre maskiner behövs för samma jobb.
    •         
    • Snabba redskapsbyten med hydrauliska kopplingar sparar tid jämfört med fasta kopplingar och pinnkopplingar.
    •     
        
  •     
  • Redskap kan delas mellan maskiner i samma storleksklass.
  •     
  • Alla fästen levereras som standard med en lyftkrok med kapacitet på 10 ton.
Långvarig hållbarhet

Långvarig hållbarhet

        
  • HCCW-fästet utnyttjar den tillförlitliga plattformen för CW-redskapsfästen med beprövade, hållbara och högpresterande snabbkopplingar av han- och hontyp som är placerade i fästet och redskapskonsolen.
  •     
  • Inre slangar i fästet och konsolen skyddar mot skador, vilket innebär lägre kostnader för slangar och reparationer.
  •     
  • Konstruktionen hos locket ger extra skydd för fästena och förhindrar att föroreningar tränger in i det hydrauliska systemet.
Spillfria snabbkopplingar med förbättrat flöde

Spillfria snabbkopplingar med förbättrat flöde

        
  • Förbättrat hydraulflöde minskar hydraulisk begränsning, minimerar oljeuppvärmning och minskar motoreffekten som krävs för drift.
  •     
  • Kopplingarna är bearbetade och storleksanpassade för de höga flöden som krävs av hydromekaniska redskap för att säkerställa att redskapen är fullt fungerande och har ett begränsat mottryck.
  •     
  • Snabbkopplingens konstruktion ger längre livslängd och enklare service.
  •     
  • Tillförlitliga hydrauloljeanslutningar förhindrar spill vid redskapsbyten.
Säkerhet är av högsta prioritet

Säkerhet är av högsta prioritet

        
  • SecureLock™-funktioner och givarteknik mäter låskilens position och indikerar kopplingsstatusen för föraren.
  •     
  • En säker fästspärr som överensstämmer med europeisk standard EN474.
  •     
  • Flera olika elektroniska och mekaniska anordningar håller redskapet säkert på plats, även vid tryckförlust.
  •     
  • Den kraftiga låskilen håller anslutningen på plats under användning.
  •     
  • Värna om säkerheten för alla på arbetsplatsen. Föraren kan sitta kvar skyddad i hytten och ingen hjälp krävs för att koppla eller lossa hydraulslangar vid redskapsbyten.
  •     
  • Föraren får audiovisuell bekräftelse på en lyckad inkoppling inuti hytten.
Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

Integrerad teknik höjer både effektiviteten och produktiviteten

        
  • Slösa inte mer tid på att leta efter dina redskap. Cat spårningsfunktion finns tillgänglig på utvalda redskap.
  •     
  • Spåra alla maskiner och redskap från ett och samma ställe. Redskap med spårning kan ses i VisionLink® tillsammans med Product Link™-ansluten utrustning.
  •     
  • Förvara dina tillgångar säkert. Redskap med spårning skickar en varning om de lämnar ett område som är enkelt att definiera.

Produktspecifikation för Hydraulfäste av CW-typ HCCW40: 621-2289

Maskinklass 20-27 20-27
Maxtryck för hydraulisk låsning 1740 lbf/in 120 balk
Maxtryck för hydraulisk upplåsning 5076 lbf/in 350 balk
1/2" Hydraulkoppling (monterade) 3 3
3/4" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
Bredd 21.7 tum 550 mm
Höjd 25.1 tum 638 mm
Vikt 177.4 lb 391 kg
Lyftkrokens kapacitet 10 ton (US) 10 ton (US)

Jämför Hydraulfäste av CW-typ HCCW40: 621-2289 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

HCCW40 Hydraulfäste av CW-typ

HCCW40 Hydraulfäste av CW-typ