CW05 manuella minigrävmaskiner på 2 ton

CW-fästen CW05 manuella minigrävmaskiner på 2 ton

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
55.1 lb
25 kg
Total bredd
9.3 tum
235 mm
Maskinklass
Minigrävmaskiner på 2 ton
Minigrävmaskiner på 2 ton

Översikt

CW-fästen gör det enkelt att byta redskap och få ut mesta möjliga av en grävmaskin.

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 6

Tillämpning

Tillämpning

CW-fäste för skopor för hydrauliska minigrävmaskiner med olika stiftstorlekar. Det ger kunder en stor fördel, eftersom de kan använda en skopa med olika hydrauliska minigrävmaskinsmodeller.
Fäste av kiltyp

Fäste av kiltyp

Fäste av kiltyp med en skakfri design som säkerställer en god sammankoppling av fästet och tillbehöret.
Fästs på framaxeln

Fästs på framaxeln

Framaxelfästet är ett säkert sätt att fästa och koppla från verktyg till redskapsfästet och förhindrar att verktyget oväntat kopplas från.
Låsmekanism av spindeltyp

Låsmekanism av spindeltyp

Låsmekanism med en låsmutter som är enkel att använda med en vanlig nyckel. Låsmuttern förhindrar oönskad frånkoppling.
Cat

Fjädring

Fjädringen håller kvar låsmuttern och fästet i fall ett hydrauliskt fel skulle uppstå (endast hydrauliska fästen).
Lyftkrok (tillval)

Lyftkrok (tillval)

En lyftkrok (tillval) är ett alternativ till lyftöglan på maskinens länkage.

Produktspecifikation för CW05 manuella minigrävmaskiner på 2 ton

Vikt 55.1 lb 25 kg
Total bredd 9.3 tum 235 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 2 ton Minigrävmaskiner på 2 ton
Total höjd 9.6 tum 244 mm
Total längd 14 tum 355 mm
Sprintdiameter 1.4 tum 35 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Krävs inte Krävs inte

Jämför CW05 manuella minigrävmaskiner på 2 ton med produkter som ofta jämförs.