Minigrävmaskiner på 3–4 ton, manuell

Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin Minigrävmaskiner på 3–4 ton, manuell

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
81.6 lb
37 kg
Bredd
10.6 tum
269 mm
Längd
16.9 tum
429 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Manuellt cylinderlås

Manuellt cylinderlås

Det manuella cylinderlåset upprätthåller ett positivt tryck på skopsprinten, vilket säkerställer en konsekvent och tillförlitlig anslutning till ditt redskap.
Sekundärt lås

Sekundärt lås

Det sekundära låset är oberoende av cylindern och säkerställer anslutningen av redskapet till maskinen.
Nyckel ingår

Nyckel ingår

Den medföljande nyckeln används för att dra åt fästet på tillbehöret.
Justera cylinderlåset

Justera cylinderlåset

Vrid muttern för att koppla in/ur cylinderlåset.
Sekundär låsjustering

Sekundär låsjustering

Ner – frånkoppling Upp – inkoppling

Produktspecifikation för Minigrävmaskiner på 3–4 ton, manuell

Vikt 81.6 lb 37 kg
Bredd 10.6 tum 269 mm
Längd 16.9 tum 429 mm
Total höjd 8.7 tum 221 mm
Sprintdiameter 1.6 tum 40 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 3–4 ton Minigrävmaskiner på 3–4 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Krävs inte Krävs inte

Jämför Minigrävmaskiner på 3–4 ton, manuell med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Minigrävmaskiner på 3–4 ton, manuell

Visa fler erbjudanden