Hydrauliska minigrävmaskiner på 5 ton

Hydrauliska minigrävmaskiner på 5 ton Dual Lock™-pinnmonteringsfästen – minigrävmaskin

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
169.8 lb
77 kg
Bredd
10.7 tum
272 mm
Längd
20.8 tum
528 mm

Produktspecifikation för Hydrauliska minigrävmaskiner på 5 ton

Vikt 169.8 lb 77 kg
Bredd 10.7 tum 272 mm
Längd 20.8 tum 528 mm
Total höjd 10.7 tum 272 mm
Sprintdiameter 1.8 tum 45 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 5 ton Minigrävmaskiner på 5 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad

Jämför Hydrauliska minigrävmaskiner på 5 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Hydrauliska minigrävmaskiner på 5 ton

Visa fler erbjudanden