Fäste för lutningsbar S-40-sprintgrip LCS för minigrävmaskiner på 5–6 ton

Fäste för lutningsbar S-40-sprintgrip LCS för minigrävmaskiner på 5–6 ton Fästen av S-typ

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Vikt
108 lb
49 kg
Lyftkrokens kapacitet
4409.2 lb
2000 kg
Bredd
11.1 tum
281 mm

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 7

Hydrauliskt cylinderlock

Hydrauliskt cylinderlock

Hydraulcylinder med backventil, säkerhetsventil och tryckregleringsventil. Låssystemet (LCS) har en elektronisk lägesgivare integrerad i redskapsfästets hydraulcylinder. Givaren ger mer exakt och pålitlig input till en elektronisk processor som är monterad inuti redskapsfästet. Denna mikroprocessor kommunicerar digitalt med den hydrauliska minigrävmaskinens elektroniska styrmodul med hjälp av ett elektriskt kablage.
Låsindikator

Låsindikator

Tack vare den visuella verifieringsindikatorn kan föraren visuellt bekräfta att fästet har låst fast tillbehöret på rätt sätt inifrån hytten.
Lyftkrok

Lyftkrok

Föraren kan använda den inbyggda lyftkroken för att växlas mellan tillämpningar utan att byta verktyg eller fäste.
Låg profil/höjd

Låg profil/höjd

Det låga redskapsfästet har en minimal förskjutning och resulterar i minimal brytkraftsreduktion.
Komponenter skyddas

Komponenter skyddas

Alla komponenter skyddas av kopplingshuset, där de inte nås av föroreningar och potentiell stötar.
Killåsmerkanism

Killåsmerkanism

Killåsmerkanism minskar stötar som når hydraulcylindern.

Produktspecifikation för Fäste för lutningsbar S-40-sprintgrip LCS för minigrävmaskiner på 5–6 ton

Vikt 108 lb 49 kg
Lyftkrokens kapacitet 4409.2 lb 2000 kg
Bredd 11.1 tum 281 mm
Total längd 19.5 tum 496 mm
Total höjd 10.7 tum 271 mm
Sprintdiameter 1.8 tum 45 mm
Maskinklass Minigrävmaskiner på 5–6 ton Minigrävmaskiner på 5–6 ton
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik Fabriksmonterad Fabriksmonterad
Max. arbetstryck 4351.1 psi 300 balk
Fästtyp S-40-sprintgrip S-40-sprintgrip

Jämför Fäste för lutningsbar S-40-sprintgrip LCS för minigrävmaskiner på 5–6 ton med produkter som ofta jämförs.
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
Se aktuella erbjudanden för  Fäste för lutningsbar S-40-sprintgrip LCS för minigrävmaskiner på 5–6 ton

Visa fler erbjudanden