CW-10

CW-10 CW-fästen

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Vikt
143 lb
65 kg
Bredd
12.4 tum
310 mm
Belastningsvärde, lyftkrok
4.4 ton (US)
4 ton (US)

Översikt över funktionerna

Visar 1-6 av 5

Öka användningen av din maskin

Öka användningen av din maskin

Redskapsfästet för arbetsredskap är en integrerad del av filosofin: öka användningen av din grävmaskin genom arbetsredskap. Din maskin blir en universalredskapsbärare. CW-fästet har blivit en industristandard med över 50 000 sålda enheter under de senaste 40 åren. Det är utbytbart mellan olika maskinklasser och har utvecklats för användning med över 700 olika maskiner, både Cat och andra varumärken.
Uppfyller kraven i alla säkerhetsstandarder

Uppfyller kraven i alla säkerhetsstandarder

CW-redskapsfästet uppfyller alla tillämpliga globala säkerhetsstandarder.
Mycket lämpligt i krävande miljöer

Mycket lämpligt i krävande miljöer

CW-redskapsfästets konstruktion är mycket robust och den låga anläggningshöjden bibehåller en optimal brytkraft. Ett killåsningssystem som kopplar fästet exakt i redskapets låsöron utan spel under hela livslängden. Detta gör fästet mycket lämpligt i en rad olika tillämpningar.
Prestandakombinationen med alla typer av tillbehör

Prestandakombinationen med alla typer av tillbehör

Adapterkroksatser och monteringsfästena finns för att anpassa så gott som alla fabrikat och slags arbetsredskap med Cats redskapsfästet i CW-serien. Detta inkluderar krokar/fästen för skopor, hammare, gripare och andra tillbehör.
Service som är oöverträffad

Service som är oöverträffad

Cats redskapsfästen i CW-serien säljs via samma Caterpillar-återförsäljare som Cats-maskiner. På så sätt får du tillgång till ett integrerat nätverk för service och support – en och samma organisation för maskiner, reservdelar för redskap samt service. Ingen annan tillverkare kan erbjuda dig detta.

Produktspecifikation för CW-10

Vikt 143 lb 65 kg
Bredd 12.4 tum 310 mm
Belastningsvärde, lyftkrok 4.4 ton (US) 4 ton (US)
Längd 12 tum 300 mm

Jämför CW-10 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10
CW-10
CW-10
CW-10

Cat fästen i CW-serien

Cat fästen i CW-serien

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken