HCS65 Hydraulfäste av S-typ

Hydraulfästen av S-typ Hydraulfäste av S-typ HCS65: 590-2379

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maskinklass
14–20
14–20
Vikt
465 lb
211 kg
Höjd
15.4 tum
390 mm

Översikt

Cat® hydraulfästen av S-typ ansluter till maskinens hydraulik och elektronik för att du enkelt ska kunna koppla in ett redskap med full funktionalitet på bara några sekunder, utan att du behöver lämna hytten. Dessa fästen ger dig all produktivitet och mångsidighet du kan förvänta dig. Dessutom innebär de ökad säkerhet för personal, utrustning och arbetsplatsen samt längre livslängd för andra redskap i maskinparken.

Produktspecifikation för Hydraulfäste av S-typ HCS65: 590-2379

Maskinklass 14–20 14–20
Vikt 465 lb 211 kg
Lyftkrokens kapacitet 5 ton (US) 5 ton (US)
Höjd 15.4 tum 390 mm
Längd 31.6 tum 802 mm
Bredd 20 tum 508 mm
Max. arbetstryck 5076 psi 350 balk
1/2" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
1/2" Hydraulkoppling, flöde 21 gal/min 79 l/min
3/4" Hydraulkoppling (monterade) 2 2
3/4" Hydraulkoppling (tillval) 1 1
3/4" Hydraulkoppling, flöde 59 gal/min 225 l/min

Jämför Hydraulfäste av S-typ HCS65: 590-2379 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

HCS65 Hydraulfäste av S-typ

HCS65 Hydrauliska snabbkopplingar

Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

HCS65 Hydraulfäste av S-typ
HCS65 Hydrauliska snabbkopplingar
Rivnings- och sorteringsgrip med HCS-fäste
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip
HCS-fäste anslutet till en Rivnings- och sorteringsgrip

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat PL161 spårare för tillbehör

    Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat PL161 spårare för tillbehör är den mest avancerade OEM-integrerade lösningen för redskapsspårning. PL161 är enkel att montera på redskap eller andra föremål som du vill hålla koll på.

Upptäck tekniken

Se aktuella erbjudanden för  Hydraulfäste av S-typ HCS65: 590-2379

Visa fler erbjudanden