MP318 universalkäft

MP318 universalkäft Kombiverktyg med universalkäftar

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Cykeltid – öppning
1 s
1,6 s
Cykeltid – stängning
1 s
1,6 s
Krosskraft – vid spetsen
96 Short ton
855 kN

Produktspecifikation för MP318 universalkäft

Cykeltid – öppning 1 s 1,6 s
Cykeltid – stängning 1 s 1,6 s
Krosskraft – vid spetsen 96 Short ton 855 kN
Käftkrets – max Oljeflöde 40 gpm 150 l/min
Rotationskrets – max Oljeflöde 11 gpm 40 l/min
Käftdjup 22 tum 565 mm
Skärlängd 16 tum 399 mm
Käftöppning – maximal 18 tum 468 mm
Käftbredd – fast 15 tum 379 mm
Käftbredd – rörlig 8 tum 214 mm
Bredd 31 tum 793 mm

Jämför MP318 universalkäft med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

MP324 med universalkäft

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

Bilder

MP324 med universalkäft
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder
Bilder

Universalkäft

Cats kombiverktyg

SpeedBooster

Käftbyte

Mångsidig

Produktiv

Tillförlitlig

Hus

Universalkäft
Cats kombiverktyg
SpeedBooster
Käftbyte
Mångsidig
Produktiv
Tillförlitlig
Hus

Se aktuella erbjudanden för  MP318 universalkäft

Visa fler erbjudanden