Översikt
Öka maskinens mångsidighet, minska kostnaderna och förbättra den totala produktionen med Cat®-pinnavdragarfästen för minigrävmaskiner.
Huvudspecifikationer
Öka maskinens mångsidighet, minska kostnaderna och förbättra den totala produktionen med Cat®-pinnavdragarfästen för minigrävmaskiner.
Visar 1-6 av 4
| Vikt | 60.8 lb 27.6 kg |
| Bredd | 11.2 tum 285 mm |
| Total längd | 14.3 tum 363 mm |
| Total höjd | 8.3 tum 210 mm |
| Sprintdiameter | 35 mm/35 mm (1,4 tum/1,4 tum) 35 mm/35 mm (1,4 tum/1,4 tum) |
| Maskinklass | Minigrävmaskiner på 2 ton Minigrävmaskiner på 2 ton |
| Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger