Översikt
Cat® redskapsfästen för sprintgrip tar produktivitet och mångsidighet till en ny nivå. Lägg till möjligheten att snabbt och smidigt byta redskap för att passa uppgiften, utan att tumma på globala säkerhetsstandarder.
Huvudspecifikationer
Cat® redskapsfästen för sprintgrip tar produktivitet och mångsidighet till en ny nivå. Lägg till möjligheten att snabbt och smidigt byta redskap för att passa uppgiften, utan att tumma på globala säkerhetsstandarder.
Visar 1-6 av 4
| Minimal bärvikt | 52 ton (US) 52 ton (US) |
| Maximal bärvikt | 45 ton (US) 45 ton (US) |
| Vikt | 2082 lb 944 kg |
| Diameter för fästsprint – Sticka (främre) | 4.33 tum 110 mm |
| Diameter för fästsprint – Länk (bakre) | 3.94 tum 100 mm |
| Sprintspridning – minimum | 20.83 tum 529 mm |
| Sprintspridning – maximalt | 24.92 tum 633 mm |
| Arbetsbelastningsgräns för lyftögla | 44092 lb 20000 kg |
| Bredd - maskingränssnitt | 26.20 tum 665 mm |
| Bredd – redskapsgränssnitt | 17.00 tum 433 mm |
Visa fler erbjudanden